底座元件,用于安装在深度方向,用于增强底座稳定性。
- 型号:
- AX 2830310
- 材料
- 底座元件:钢板
封闭罩:塑料 - 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 2 个底座部件
2 个封闭罩
包括固定件 - 尺寸
- 高度: 100 mm
- 适用于
- 箱体类型: AX
深度: = 300 mm - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 1.96 kg
- 毛重
- 2.065 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177037625
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- AX 侧面底座元件,高度:100 mm,用于深度 300 mm 的底座
- 认证
- UL + C-UL - FTTA
- 资料
- 说明书
- 数据页
- 技术细节