侧面底座元件 用于 AX

型号: AX 2830420

底座元件,用于安装在深度方向,用于增强底座稳定性。

型号:
AX 2830420
材料
底座元件:钢板
封闭罩:塑料
颜色
RAL 9005
供货范围
2 个底座部件
2 个封闭罩
包括固定件
尺寸
高度: 200 mm
适用于
箱体类型: AX
深度: = 400 mm
包装单元
2 件
净重
3.9 kg
毛重
3.945 kg
税率号
94039910
EAN
4028177037687
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
产品描述
AX 侧面底座元件,高度:200 mm,用于深度 400 mm 的底座
认证
UL + C-UL - FTTA
资料
说明书
数据页
技术细节