底座

底座 TS

底座 TS 由前后底座部件组成,预装角形连接件,取决于机柜宽度,根据机柜深度选择侧面护板。

底座 TS

前后底座部件,100 mm 不锈钢用于 TS、VX SE

前部和后部底座元件,不锈钢,100 mm。

底座 TS

前后底座部件,200 mm 不锈钢用于 TS、VX SE

前部和后部底座元件,不锈钢,200 mm。

底座 TS

侧面底座护板,100 mm 不锈钢,用于前后底座部件

安装在底座部件之间。底座高度为 200 mm 时,也可使用两块高度均为 100 mm 的底座护板。为了加固并柜底座部件,可将底座护板旋转 90° 安装。

底座 TS

侧面底座护板,200 mm 不锈钢,用于前后底座部件

安装在底座部件之间。底座高度为 200 mm 时,也可使用两块高度均为 100 mm 的底座护板。