前后底座部件,100 mm 钢板,用于 TS、TS IT、SE、CM、TP、PC、IW、TE

型号: TS 8601605

底座部件由一块护板和两个预装角连接件组成。

型号:
TS 8601605
型式
封闭式
产品描述
底座部件由一块护板和两个预装角连接件组成。
材料
底座元件:钢板
封闭罩:塑料
表面
喷漆
颜色
RAL 7035
封盖板:RAL 7035
供货范围
2 个底座部件
4 个封闭罩
包括固定件
尺寸
高度: 100 mm
适用于
箱体类型: TS: = 600 mm
箱体类型: SE
箱体类型: CM
箱体类型: TP
箱体类型: PC
箱体类型: IW
箱体类型: TS IT
包装单元
2 件
净重
3.7 kg
毛重
3.78 kg
税率号
94039910
EAN
4028177232662
ECLASS 8.0
27182003
产品描述
TS 后部底座组件,高度100 mm,用于机柜宽度:600 mm,RAL 7035,钢板
资料
说明书
数据页
技术细节