底座部件由一块护板和两个预装角连接件组成。在高度为 200 mm 的底座部件中,一块护板为进行电缆导入被分成两段。
- 型号:
- TS 8602400
- 型式
- 封闭式
- 产品描述
- 底座部件由一块护板和两个预装角连接件组成。在高度为 200 mm 的底座部件中,一块护板为进行电缆导入被分成两段。
- 材料
- 底座元件:钢板
封闭罩:塑料 - 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 7022
封闭罩:RAL 9005 - 供货范围
- 2 个底座部件
4 个封闭罩
包括固定件 - 尺寸
- 高度: 200 mm
- 适用于
- 箱体类型: TS: = 400 mm
箱体类型: SE
箱体类型: CM
箱体类型: TP
箱体类型: PC
箱体类型: IW
箱体类型: TS IT - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 4.54 kg
- 毛重
- 5.622 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177208605
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- TS 前部和后部底座组件,高度200 mm,用于机柜宽度:400 mm, RAL 7022,钢板
- 资料
- 说明书