电缆室 用于 VX、TS、VX SE

商品编号: TS 8600.455

配有集成的系统孔,用于个性化系统扩装。

商品编号:
TS 8600.455
产品描述
配有集成的系统孔,用于个性化系统扩装。
材料
钢板
颜色
RAL 7035
供货范围
1 个框架
前面/后面 2 块护板
包括用于机柜上安装的固定件
尺寸
高度: 200 mm
适用于
箱体类型: VX
TS
VX SE
宽度: = 400 mm
深度: = 500 mm
机型检定符合 UL 50E 认证标准
类型 1
类型 12
包装单元
1 件
净重
7.863 kg
毛重
8.277 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
36.6 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
EAN
4028177487222
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
产品描述
TS 电缆室,用于TS,SE,高度200 mm,用于机柜宽度深度:400x500 mm
认证
UL + C-UL - FTTA
资料
信息表
数据页
技术细节