配有集成的系统孔,用于个性化系统扩装。
- 型号:
- TS 8600665
- 产品描述
- 配有集成的系统孔,用于个性化系统扩装。
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 1 个框架
前面/后面 2 块护板
包括用于机柜上安装的固定件 - 尺寸
- 高度: 200 mm
- 适用于
- 箱体类型: VX
TS
VX SE
宽度: = 600 mm
深度: = 600 mm - 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- 类型 12
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 10.592 kg
- 毛重
- 11.149 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 48.2 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177487253
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- TS 电缆室,用于TS,SE,高度200 mm,用于机柜宽度深度:600x600 mm
- 认证
- UL + C-UL - FTTA
- 资料
- 信息表