用于电缆分路隔室的侧板,钢板
- 型号:
- TS 8600520
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- 尺寸
- 高度: 200 mm
- 适用于
- 箱体类型: VX
TS
VX SE
深度: = 600 mm - 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- 类型 12
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 2.72 kg
- 毛重
- 2.98 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 11.1 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177384194
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 产品描述
- TS 侧板 7035 用于电缆输送室 600mm深
- 认证
- UL + C-UL - FTTA