用于在 FlatBox 的地面区域固定至螺纹中。背面的凹槽用于导引电缆。
- 型号:
- DK 7507755
- 产品描述
- 固定时可将底座安装到 FlatBox 底部区域内现有的螺纹上。背面的凹槽用于导引电缆。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 粉末涂层
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括 4 个水平支脚和安装固定件。
- 尺寸
- 高度: 50 mm
- 适用于
- 箱体类型: FlatBox
宽度: 700 mm
深度: 700 mm - 适合于深度
- 700 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 4.883 kg
- 毛重
- 5.14 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177583481
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- DK base/plinth for FlatBox, W x D: 700 x 700 mm, RAL 7035
- 资料
- Quick guide