多功能箱体的不锈钢底座。
- 型号:
- SZ 9765250
- 材料
- 1.4016 不锈钢 (AISI 430)
- 表面
- 箱体:粉末涂层、防紫外线的聚酯材料
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- 尺寸
- 宽度: 2,000 mm
高度: 660 mm
深度: 500 mm - 适用于
- 箱体类型: MFG 18
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 55 kg
- 毛重
- 70 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177686748
- ETIM 9
- EC000721
- 产品描述
- 多功能箱体 MFG 18 的底座,适用的宽度:2000 mm,深度:500 mm,不锈钢