底座

底座的附件

底座的附件,例如底部固定连接片、水平支脚等。

底座的附件

过滤垫 用于底座护板,通风型

只要从后方将过滤垫装入护板即可。可裁剪为任意长度。

底座的附件

并柜盖板 用于 VX 底座系统,不锈钢

用于闭合两个并联底座之间的间隙。在并联安装三个及以上的底座时需要使用该装置,用于闭合后侧的间隙。

底座的附件

底座适配器 用于双重导向轮和水平调节脚

用于将双导向轮 7495.000 和水平支脚安装在 VX、AX 底座系统中。

底座的附件

固定螺栓 用于完整的底座和固定式底座

用于安装在侧面的底座护板上。通过可夹紧的固定螺栓,可安装电缆夹钳轨。使用六角扳手夹紧,扳手开口宽度 19 mm。

底座的附件

运输滚轮 用于完整的底座和固定式底座

用于悬置在高度为 100 mm 或 200 mm 的底座角连接件上。

底座的附件

底座护板 带用于底座 TS 的刷条

带刷条的底座护板。

底座的附件

备用过滤垫

底座护板的备用过滤点。

底座的附件

侧板 用于电缆管理室

用于电缆分路隔室的侧板,钢板

底座的附件

支撑支架/垫片 用于 VX 底座系统,钢板

用于灵活固定 C 型安装角轨或电缆夹钳轨。用于装入 VX 底座或安装在机柜框架型材上。

底座的附件

选配的 VX 护板固定件 用于带刷条的护板、通风护板

补充角固定件,用于将带刷条的护板或深度通风的护板固定在 VX 底座系统上。

底座的附件

底部固定连接片 用于 VX 底座系统,钢板

用于底座的固定,无需移动机柜。

底座的附件

底座安装套件 用于 VX 底座系统,钢板

用于扩展底座,连接带法兰的冲孔轨或冲孔条。适用于 100 以及 200 mm 高的钢板材质底座护板。

底座的附件

运输滚轮 用于 VX 底座系统,钢板

用于悬置在高度为 100 mm 或 200 mm 的底座角连接件上。

底座的附件

找平元件 用于 VX 底座系统,钢板

用于补充调平地面不平整度最大为 15 mm 的安装地点。通过底座角连接件进行安装。

底座的附件

底座适配器 用于 VX 底座系统,钢板

用于将双导向轮 7495.000 或水平支脚安装在 VX 底座系统中。

底座的附件

底座并柜连接片 用于 VX 底座系统,钢板

如果在运输时要对并联机柜进行额外固定,有必要将侧面底座护板(100 mm 或 200 mm)扭转 90°进行安装。

底座的附件

封闭罩 for base/plinth AX and TS

盖板,作为角形件系列化配置盖板的备件。

底座的附件

Cover caps, stainless steel 用于 VX 底座系统,不锈钢

To replace the plastic cover caps of the base/plinth corner pieces with base/plinth trim panels, front and rear, included in the supply.

底座的附件

模块式底座板 用于不锈钢 TS 底座和完整的不锈钢底座

用于在底部和机柜间的底座上安全可靠的电缆铺设。

底座的附件

水平支脚 用于不锈钢 TS 底座和完整的不锈钢底座

用于直接安装在底座 TS 和完整的底座上。在例如清洁地面等情况下不妨碍工作,并可对地面不平整的情况进行补偿调节。

底座的附件

底座安装套件 用于 VX 底座系统,不锈钢

用于扩展配备系统型材或电缆夹钳轨的底座。 适用于 100 以及 200 mm 高的钢质或不锈钢底座护板。

底座的附件

底座适配器,不锈钢 新规格

For mounting the levelling feet on the VX base/plinth system, stainless steel