用于底座的固定,不用移开机柜或并联体。用于直径最大为 12 mm 的固定螺钉。
- 型号:
- SO 2817000
- 产品描述
- 用于将底座和地面之间固定,适用于最大直径为 12 mm 的螺钉。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 包装单元
- 10 件
- 净重
- 4.78 kg
- 毛重
- 4.92 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177032835
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- SO 底座固定连接片,用于底座,钢板
- 资料
- 信息表