用于安装在侧面的底座护板上。通过可夹紧的固定螺栓,可安装电缆夹钳轨。使用六角扳手夹紧,扳手开口宽度 19 mm。
- 型号:
- SZ 2819000
- 产品描述
- 用于安装在侧面的底座护板上。通过可夹紧的固定螺栓,可安装电缆夹钳轨。使用六角扳手夹紧,扳手开口宽度 19 mm。
- 材料
- 六角型钢
- 表面
- 镀锌
- 用于底座护板高度
- = 100 mm
- 包装单元
- 10 件
- 净重
- 1.83 kg
- 毛重
- 2.049 kg
- 税率号
- 73181535
- EAN
- 4028177032873
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- SZ 固定螺栓 用于TS底座,完整的底座及固定式底座
- 资料
- 信息表