在之后的工作中装入角形件,并在装设现场调平不平整的地面,最高达 15 mm。
- 型号:
- SZ 2892000
- 您的获益
- 可校正由于地面不平整造成的门错位
- 安装在已完成配置的机柜上,即表示无需预先规划找平
- 使用范围
- 安装现场地面补平差值最大不超过 15 mm
- 供货范围
- 包括固定件
- 用于底座护板高度
- = 200 mm
- 每个零件的承载力(静载)
- 250 kg
- Adjustment tool
- SW 19 六角扳手
- 安装可能性
- 通过底座部件的角连接件进行安装
- 说明
- 应检查地基的承载能力
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 1.6 kg
- 毛重
- 1.665 kg
- 税率号
- 73181900
- EAN
- 4028177623798
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- SZ 找平元件,用于底座高度:200 mm
- 资料
- 信息表