防护盖板,不锈钢材质 用于 VX 底座系统,不锈钢

型号: VX 8660500

型号:
VX 8660500
材料
不锈钢 1.4310 (AISI 302)
适用于
高度: = 100 mm
包装单元
4 件
适用于
VX 底座系统,不锈钢材质
净重
0.236 kg
毛重
0.241 kg
税率号
94039910
ETIM 9
EC002626
产品描述
不锈钢防护盖板,用于 VX 底座角连接件,带底座护板,不锈钢,适用高度 100 mm
资料
信息表