防护盖板,不锈钢材质 用于 VX 底座系统,不锈钢 型号: VX 8660600 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: VX 8660600 材料 不锈钢 1.4310 (AISI 302) 适用于 高度: = 200 mm 包装单元 4 件 适用于 VX 底座系统,不锈钢材质 净重 0.4 kg 毛重 0.447 kg 税率号 94039910 ETIM 9 EC002626 产品描述 不锈钢防护盖板,用于 VX 底座角连接件,带底座护板,不锈钢,适用高度 200 mm 资料 信息表 DE, EN