用于悬置在高度为 100 mm 或 200 mm 的底座角连接件上。
- 型号:
- VX 8100700
- 产品描述
- 用于悬置在高度为 100 mm 或 200 mm 的底座角连接件上。
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 4 个双导向滚轮,2 个带定位件,2 个不带定位件。
- Clearande floor
- 100 mm
- 承载力
- 使用 4 个双导向滚轮(单个机柜)时的最大动态负载:3000 N
- 重量/包装
- 8.38 kg
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 7.98 kg
- 毛重
- 8.38 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177921542
- ETIM 9
- EC002621
- ETIM 8
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- 产品描述
- VX 运输滚轮,2个带定位件,2个不带定位件