用于补充调平地面和机柜之间的最大不平整度为 15 mm 。通过底座角连接件进行安装。
- 型号:
- VX 8100711
- 产品描述
- 用于补充调平地面和机柜之间的最大不平整度为 15 mm 。通过底座角连接件进行安装。。使用 SW 19 六角扳手校准。
- 您的获益
- 可校正由于地面不平整造成的门错位
- 安装在已完成配置的机柜上,即表示无需预先规划找平
- 供货范围
- 包括固定件
- 承载力
- 允许的最大负荷:每个找平元件 2500 N
- 说明
- 可组合 VX、VX IT、VX SE、TX、TS、TS IT、PC、IW、TP 和 VX 底座系统
- 应检查地基的承载能力
- 尺寸
- 高度: 200 mm
- 重量/包装
- 1.67 kg
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 1.6 kg
- 税率号
- 73181900
- EAN
- 4028177921566
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- VX 找平元件,用于底座高度:200mm
- 资料
- 信息表