底座安装套件 用于 VX 底座系统,不锈钢

型号: VX 8620400

用于连接底座扩装所需的带法兰冲孔轨或电缆夹钳轨。适用于 100 以及 200 mm 高的不锈钢材质底座护板。

型号:
VX 8620400
产品描述
通过带安装法兰的冲孔轨或电缆夹钳轨实现对底座的扩装。 适用于 100 以及 200 mm 高的钢板和不锈钢底座板。
材料
不锈钢 1.4301 (AISI 304)
供货范围
2 个安装套件
2 个安装角件用于电缆夹钳轨
包括固定件
用于底座护板高度
100 mm
200 mm
说明
用于在垂直于底部护板的内部扩装
在旋转 90° 的底座护板中不需要使用安装套件,在该位置可直接使用底座护板自带系统孔。
重量/包装
0.232 kg
包装单元
2 件
净重
0.22 kg
毛重
0.232 kg
税率号
83024200
EAN
4028177927100
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27189234
产品描述
VX 底座安装支架,用于底座,钢板,用于底座护板,高度:100 / 200 mm
资料
信息表