底座适配器 用于双重导向轮和水平调节脚 型号: VX 8100.771 用于将双导向轮 (7495.000) 和水平支脚安装在 VX 底座系统中,不锈钢材质 本产品已停止供应于: 2024年8月30日 请注意,新产品的尺寸和设计可能会有所不同: 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 以电子书格式查看产品 型号: VX 8100.771 产品描述 材料 不锈钢 说明 底座侧面护板总是位于安装了一个双导向滚轮处 与双辊式导辊配合使用时,允许的总重量负荷为 3000 N。 包装单元 4 件 净重 1.2 kg 毛重 1.348 kg 税率号 94039910 EAN 4028177929258 ETIM 9 EC000721 ECLASS 8.0 27182003 产品描述 VX 底座适配器,用于双导辊和水平支脚,不锈钢 资料 信息表 DE, EN, FR