用于闭合两个并联底座之间的间隙。在并联安装三个及以上的底座时需要使用该装置,用于闭合后侧的间隙。
- 型号:
- VX 8620010
- 产品描述
- 用于闭合两个并联底座之间的间隙。在并联安装三个及以上的底座时需要使用该装置,用于闭合后侧的间隙。
- 材料
- ABS 塑料
不含卤素 - 颜色
- RAL 9005
- 说明
- 标准并柜盖板包含在用于配备底座护板的底座角件的供货范围内,包括前部和后部。
- 尺寸
- 高度: 100 mm
- 重量/包装
- 0.32 kg
- 包装单元
- 10 件
- 净重
- 0.25 kg
- 毛重
- 0.322 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177931527
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27189270
- 产品描述
- 并柜盖板,用于 VX 底座系统,不锈钢,高度 100 mm,RAL 9005,ABS 塑料