在地面不平整情况下用于平衡高度差异。固定螺纹 M12。可选择用内六角调节机柜内部。
- 型号:
- PS 4612000
- 型式
- 无内六角
- 您的获益
- 用于在地面不平整的情况下调节高度差异
- 材料
- 钢板
- 安装操作说明
- 在 VX 底座上安装时,需要底座适配器
- 每个零件的承载力(静载)
- 3,000 N
- 尺寸
- 螺纹: M12 x 40
- 适用于
- 箱体类型: VX
TS
TS IT
VX SE
PC
IW
Blue e+ 冷水机组
TX CableNet - 找平范围
- 18 ‐ 43 mm
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.212 kg
- 毛重
- 0.229 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177105492
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- PS 水平支脚,用于 TS、TS IT、SE、PC、IW,Blue e+ 冷水机,TX CableNet,可调高度 18-43 mm,带 M12 螺纹