用于直接安装在机柜型材的框架角连接件上。同样适用于安装在 VX 底座系统上。安装在 VX 底座系统上时,需要底座适配器。
- 型号:
- VX 8100780
- 产品描述
- 材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 说明
- 在 VX 底座上安装时,需要底座适配器
- 每个零件的承载力(静载)
- 3,000 N
- 尺寸
- 螺纹: M12
- 适用于
- 箱体类型: VX
TS
VX SE
PC
底座系统 VX - 找平范围
- 30 ‐ 110 mm
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.8 kg
- 毛重
- 0.862 kg
- 税率号
- 73181900
- EAN
- 4028177927094
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- VX水平支脚,带M12螺纹,不锈钢
- 资料
- 信息表