用于便捷地将空箱体运输到使用位置。
- 型号:
- VX 5301515
- 产品描述
- 用于便捷地将空箱体运输到使用位置。
- 供货范围
- 4 个导向滚轮,包括角型固定件
包括固定件 - 尺寸
- 高度: 58 mm
- 高度(说明)
- 总高度 = 箱体高度 + 58 mm
- 安装操作说明
- 安装点处的地面区域必须开阔
- 承载力
- 最大静载:每组脚轮 2,000 N(包括箱体)
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 3.2 kg
- 毛重
- 3.56 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177952485
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- Transport kit for VX empty enclosures, 2 castors, 4 fastening brackets, including assembly parts
- 资料
- 说明书