如有需要,可在安装现场随时加装 VX IT 的选装防倾倒装置。
- 型号:
- VX 5301325
- 产品描述
- 如有需要,可在安装现场随时加装 VX IT 的选装防倾倒装置。当前门打开后,只需将其卡在机柜框架的垂直型材上,并按照机柜高度将其调平。这就增加了机柜的占地面积,从而减少了内置组件被拉出机柜或安装在机柜前面时的机柜倾斜力矩。如果箱体不能拧紧固定在地板上或固定在一排机柜里,则可将其用作移动式替代方案。安装好后,可以便捷地再次拆除防倾倒装置。防倾倒装置可用在无下部结构的箱体框架上,也可与水平支脚或高达 200 mm 的基座结合使用。警示色的醒目涂层降低了使用过程中的绊倒风险。
- 材料
- 钢板,涂漆,颜色 RAL 3001(显眼红)
- 供货范围
- 2 个可调平的防倾倒支脚,带免工具快速安装功能
- 承载力
- 最大拉出重量:200 kg,重心在箱体正面前 250 mm 处
- 适用于
- 箱体类型: VX IT
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.75 kg
- 毛重
- 3.22 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 24.5 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177952461
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- Stabiliser for VX IT. The pull-out stabiliser is quickly and easily retrofitted to the lower enclosure frame of the racks and extended only when necessary.
- 资料
- 说明书