的滚轮模块 用于 VX、VX IT

型号: VX 5301516

用于风扇场的覆盖板 用于 FlatBox

型号:
VX 5301516
供货范围
1 个带 2 个导向滚轮的运输模块
1 个带 2 个运输滚轮的运输模块,固定式
包括固定件
尺寸
宽度: 556 mm
高度: 82.5 mm
深度: 203 mm
安装操作说明
安装点处的地面区域必须开阔
适用于
箱体类型: VX: = 600 mm
箱体类型: VX IT
承载力
允许的最大负荷:静态 15,000 N
允许的最大负荷:动态 10,000 N
说明
最大允许承载力(动态)10,000 N,针对的是在平地上滚动运输。
包装单元
1 件
净重
10 kg
毛重
10.3 kg
税率号
83024900
EAN
4028177952492
ETIM 9
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
产品描述
用于 VX IT 的滚轮模块,适用宽度:600 mm,便于现场移动,可直接安装在机柜上。
资料
Further instructions
说明书