的滚轮模块 用于 VX、VX IT

型号: VX 5301518

型号:
VX 5301518
供货范围
1 个带 2 个导向滚轮的运输模块
1 个带 2 个运输滚轮的运输模块,固定式
包括固定件
尺寸
宽度: 756 mm
高度: 82.5 mm
深度: 79 mm
安装操作说明
安装点处的地面区域必须开阔
适用于
箱体类型: VX: = 800 mm
箱体类型: VX IT
承载力
允许的最大负荷:静态 15,000 N
允许的最大负荷:动态 10,000 N
说明
最大允许承载力(动态)10,000 N,针对的是在平地上滚动运输。
包装单元
1 件
净重
11.5 kg
毛重
12.12 kg
税率号
94039910
EAN
4028177952515
ETIM 9
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
产品描述
用于 VX IT 的滚轮模块,适用宽度:800 mm,便于现场移动,可直接安装在机柜上。
资料
Further instructions
说明书