底部 底板 适用于DK-TS的进线底板,用于密封底座开口和电缆入口 底板 用于后面电缆导入的底板模块 用于 TS IT、TS、SE、TX CableNet 用于 TS、TS-IT、SE 电缆导入的底板模块,在网络机柜底架中使用。在更换相同深度的现有底板时使用。 跳转至产品页面 底板 通风式底板模块,带空气流量调节器 用于 DK-TS 配有气流调节器的底板通风模块能够使气流受控地从双层底板流入装配组件。 跳转至产品页面 底板 通风式底板模块 用于 TS IT、TS、SE、TX CableNet 通风式底板模块用于 TS、TS IT、SE,在网络机柜底架中使用。在更换相同深度的现有底板时使用。 跳转至产品页面 底板 用于后面电缆导入的底板模块 用于 TS, TS IT, VX SE 用于 DK-TS 的底板进线模块,在网络机柜的底部框架中使用。在更换深度相同的现有底板时使用。 跳转至产品页面 底板 过滤垫 用于底板,单件式,通风型 单段底板过滤垫可以根据所需的开口简单裁剪。 跳转至产品页面 底板 加强角支架 用于 TS、TP 通用琴式控制台 如果配置完的机柜通过用螺钉与底座或底板紧固的底槽运输时,可进一步加固夹紧箍。 跳转至产品页面 底板 底部安装支架 用于 VX、VX IT 用于将机柜固定在地板上,尤其是在机柜因头重脚轻而有倾倒的倾向,或不能集成在一排机柜内的情况下。 跳转至产品页面 底板 底板 用于 VX, VX IT, VX SE 用于底部空间个性化配置。通过固定件以及接地点实现电势平衡。 跳转至产品页面 底板 移动板 用于 VX, VX IT, VX SE 用于在底部区域进行可变补偿以及灵活开口。可与底板组合使用。 跳转至产品页面 底板 用于侧面电缆导入的底板模块 用于 VX IT 双面都带有可调的开口和刷条。通过侧面开口型式,也可以将底板模块加装到已经安装好线缆的机柜上。 跳转至产品页面 底板 底板组件,多段式,封闭式 用于 VX IT 多件式底板套件由封闭式底板模块和用于引入电缆的滑动板组成。 跳转至产品页面 底板 通风式底板模块 用于 VX IT 用于封闭底部。 跳转至产品页面 底板 底板模块,多段式,带刷条,密封 用于 VX IT 用于从下方有针对性地引入电缆。 跳转至产品页面 底板 底板模块,单件式,带刷条 用于 VX IT 用于从下方有针对性地引入电缆。 跳转至产品页面 底板 整块的底板,通风型 用于 TS IT 具备通过固定部件和接地点实现的电位均衡。底板套件用于遮挡整个底部开孔。 跳转至产品页面 底板 底板 用于 TS IT、TX CableNet 具备通过固定部件和接地点实现的电位均衡。底板套件用于遮挡整个底部开孔。 跳转至产品页面 底板 夹紧部件 用于底板 在 TS、SE、CM、TP 上用作底板的替代和附加固定。 跳转至产品页面