用于底部空间个性化配置。通过固定件以及接地点实现电势平衡。
- 型号:
- VX 8001217
- 产品描述
- 用于底部空间个性化配置。通过固定件以及接地点实现电势平衡。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 说明
- 完全封装底座开孔时,至少需要一个推板。
- 对于双门机柜,一包足够用于半个机柜
- 关于订货编号的说明
- 仅用于机柜的一半
- 尺寸
- 宽度: 540 mm
深度: 175 mm - 适用于
- 箱体类型: VX
VX IT
VX SE
立式控制台 CX
CX底座
宽度: = 1,200 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.3 kg
- 毛重
- 1.47 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177948723
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- VX Gland plate, WD: 1200x175 mm
- 认证
- UL + C-UL (listed)