用于在底部区域进行可变补偿以及灵活开口。可与底板组合使用。
- 型号:
- VX 8001242
- 产品描述
- 用于在底部区域进行可变补偿。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 尺寸
- 宽度: 440 mm
深度: 115 mm - 适用于
- 箱体类型: VX
VX IT
VX SE
宽度: = 1,000 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.66 kg
- 毛重
- 0.76 kg
- 税率号
- 83024200
- EAN
- 4028177950375
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- VX Sliding plate, WD: 1000x115 mm