多件式底板套件由封闭式底板模块和用于引入电缆的滑动板组成。
- 型号:
- VX 5301336
- 产品描述
- 多件式底板套件由封闭式底板模块和用于引入电缆的滑动板组成。封闭式底板模块,深度为 237.5 mm,可选择更换不同的底板模块,以便引入电缆。
- 您的获益
- 各个模块的顺序可自由选择
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 底板套件
密封胶带
包括固定件
1 个底板模块,封闭式,深度:75 mm
1 个底板模块,封闭式,深度:175 mm
2 块移动板,深度:115 mm - 适用于
- 箱体类型: VX IT
宽度: = 800 mm
深度: = 600 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 4.5 kg
- 毛重
- 4.84 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 14.6 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177950887
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- VX IT gland plate module, multi-piece, solid, for width 800 mm, W x D 800 x 600 mm, sheet steel
- 资料
- 说明书