用于封闭底部。
- 型号:
- VX 5301330
- 产品描述
- 用于封闭底部。
- 您的获益
- 大面积的通孔区域,用于支持被动机柜通风
- 通过从上方插入,来便捷地更换过滤垫
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 通风式底板模块
过滤垫
包括固定件 - 安装操作说明
- 为了完全锁闭 VX IT 中的底板,必须组合多个底板模块
- 该底板模块可与其他深度为 237.5 mm 的底板模块交换组合使用
- 尺寸
- 深度: 237.5 mm
- 适用于
- 箱体类型: VX IT
宽度: = 600 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.44 kg
- 毛重
- 1.64 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 6.2 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177950825
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- VX IT gland plate module, ventilated, for width 600 mm, W x D 600 x 237.5 mm, sheet steel
- 资料
- 信息表