用于 TS、TS-IT、SE 电缆导入的底板模块,在网络机柜底架中使用。在更换相同深度的现有底板时使用。
- 型号:
- DK 7825381
- 产品描述
- 用于简便密封的电缆导入。
- 材料
- 模板:钢板
刷条:塑料,符合 UL 94-HB,不含卤素 - 表面
- 镀锌
- 说明
- 为了完全锁闭 TS IT 中的底板,必须组合多个底板模块
- 尺寸
- 深度: 237.5 mm
- 适用于
- 箱体类型: TS IT
TS
VX SE
TX CableNet
宽度: 800 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.75 kg
- 毛重
- 1.78 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 7.4 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177233355
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- DK 底板模块,用于带刷条的电缆引入,深度:237.5 mm,适用的机柜宽度:800 mm,用于 TS、TS IT、SE、TX CableNet,钢板,镀锌