如果配置完的机柜通过用螺钉与底座或底板紧固的底槽运输时,可进一步加固夹紧箍。
- 型号:
- TS 8800830
- 产品描述
- 如果配置完的机柜通过用螺钉与底座或底板紧固的底槽运输时,可进一步加固夹紧箍。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 适用于
- 箱体类型: TS
TP 通用琴式控制台 - 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.452 kg
- 毛重
- 0.551 kg
- 税率号
- 73182900
- EAN
- 4028177389342
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- TS 加强角支架,用于TS,TP通用琴式控制台
- 资料
- 信息表