底板 用于 TS IT、TX CableNet

型号: DK 5502510

具备通过固定部件和接地点实现的电位均衡。底板套件用于遮挡整个底部开孔。

型号:
DK 5502510
型式
多段式底板,封闭式,带移动板
产品描述
通过固定部件以及接地点实现的电位平衡已经存在。底板套件:用于封闭整个底座开口。底板模块:根据用途选择模块。
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
说明
要选择填充底部区域所需的模块板,还需参考底部接口安装说明书中的信息。
适用于
箱体类型: TS IT
宽度: 800 mm
深度: 600 mm
包装单元
1 件
净重
4.776 kg
毛重
5.027 kg
税率号
94039910
EAN
4028177682610
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
三段式底板 WxD 800x600
资料
说明书