具备通过固定部件和接地点实现的电位均衡。底板套件用于遮挡整个底部开孔。
- 型号:
- DK 5502570
- 型式
- 多段式底板,封闭式,带移动板
- 产品描述
- 通过固定部件以及接地点实现的电位平衡已经存在。底板套件:用于封闭整个底座开口。底板模块:根据用途选择模块。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 说明
- 要选择填充底部区域所需的模块板,还需参考底部接口安装说明书中的信息。
- 适用于
- 箱体类型: TS IT
宽度: 800 mm
深度: 1,200 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 9.453 kg
- 毛重
- 9.95 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177682719
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- 三段式底板 WxD 800x1200
- 资料
- 说明书