用于 DK-TS 的底板进线模块,在网络机柜的底部框架中使用。在更换深度相同的现有底板时使用。
- 型号:
- DK 7825388
- 型式
- 从侧部导入带有橡胶端子型材电缆的设计规格
- 产品描述
- 双面都带有可调的开口和橡胶密封圈。通过分段式型式,也可以将底板模块加装到已经安装好的线缆上。
- 材料
- 钢板
密封件:聚氨酯泡沫塑料,UL 94-HF1 - 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
包括弹簧夹 - 说明
- 为了完全锁闭 TS IT 中的底板,必须组合多个底板模块
- 尺寸
- 深度: 237.5 mm
- 适用于
- 箱体类型: TS IT
宽度: 800 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.42 kg
- 毛重
- 2.62 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177597679
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- 底板模块,用于侧面电缆导入
- 资料
- 信息表