底部 底板安装件 部分 TS IT 网络机柜和服务器机柜具备开当式底板。若后期需使用底板,则需使用底板支架 底板安装件 底板安装件 用于 TS IT 用于固定底板模件。 跳转至产品页面 底板安装件 底板安装件 用于 TS IT、TX CableNet 用于固定底板模件。 跳转至产品页面 底板安装件 系统划分 用于 VX 将机柜宽度分为两个安装区域,从而实现在宽度为 1200 mm 的机柜中安装适用于 600 mm 宽机柜的安装板板、电缆夹钳轨或摇架。 跳转至产品页面 底板安装件 底板安装件用于 TS IT/TX To accommodate gland plate modules based on VX. 跳转至产品页面