底板安装件用于 TS IT/TX

型号: VX 5502500

型号:
VX 5502500
您的获益
扩展导轨可简化 VX/VX IT 底板模块在 TS 8、TS IT、TX 系列框架内的集成,替代此前的 TS 底板模块
材料
钢板,镀锌
供货范围
2 个固定滑轨包括安装固定件。
适用于
箱体类型: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
深度: = 600 mm
说明
Suitable for mounting within the dismantlable variant of the TX CableNet by using threaded blocks (M8) to screw-fasten the corner connectors of the enclosure frame, and then, once the frame has been screwed together, breaking the lugs off the threaded blocks to create a flat surface for installing the base mount.
包装单元
2 件
净重
0.9 kg
毛重
1.005 kg
税率号
73269098
ETIM 9
EC002620
产品描述
适用于 TS/TX 的底部支架,深度 600 mm,适用于 VX 底板模块
资料
Quick guide