- 型号:
- VX 5502502
- 您的获益
- 扩展导轨可简化 VX/VX IT 底板模块在 TS 8、TS IT、TX 系列框架内的集成,替代此前的 TS 底板模块
- 材料
- 钢板,镀锌
- 供货范围
- 2 个固定滑轨包括安装固定件。
- 适用于
- 箱体类型: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
深度: = 1,000 mm - 说明
- 适用于在可拆式 TX Cable Net 内部,先使用嵌入螺母 (M8) 紧固机柜框架的角连接件,待框架紧固完成后,将嵌入螺母的操作舌片折断,从而为底部接口的安装提供一个平整的贴合面。
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 1.4 kg
- 毛重
- 1.643 kg
- 税率号
- 73269098
- ETIM 9
- EC002620
- 产品描述
- 适用于 TS/TX 的底部支架,深度 1000 mm,适用于 VX 底板模块
- 资料
- Quick guide