为了提高机柜站立的安全可靠性,横梁前后超出机柜底部框架138 mm。
- 型号:
- TS 8601680
- 产品描述
- 为了提高机柜站立的安全可靠性,横梁固定在深度方向距离机柜底部框架 138 mm的位置。对更深的机柜,后面部分可拉出并重新用螺钉固定。用螺钉固定在侧面以及前后带有安装口的底部和机柜上。滚轮和水平支脚可固定在熔接的螺母 M12 上。
- 您的获益
- 用于提高站立安全性
- 箱体宽度可调节
- 材料
- 钢板
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 7015
- 供货范围
- 1 个左侧横杆
1 个右侧横杆 - 安装可能性
- 用螺钉固定在侧面以及前后带有安装口的底部和机柜上
- 针对 冷水机组 Blue e+ 可将横杆用作基座元件。
- 说明
- 防倾倒保护以保证稳定性
- 尺寸
- 高度: 70 mm
- 适用于
- 箱体类型: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
深度: = 600 mm
= 800 mm - 适合于深度
- = 600 mm
= 800 mm - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 10 kg
- 毛重
- 10.139 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 39.6 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177382640
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- TS 可调节的横梁,适用深度:600/800 mm
- 资料
- 信息表