由聚酰胺制成的压力平衡封闭塞,带有集成密封隔膜,特别适合用于处在气候多变的环境中(例如安装在室外时)的外壳。
- 型号:
- SZ 2459500
- 产品描述
- 特别是当箱体承受不断变化的气候条件时,封闭的箱体内部可因压差而形成冷凝水。内置的密封隔膜在很大程度上阻止这种压差的形成,并因此防止形成冷凝水,还能防止外部湿气侵入。应安装在垂直平面,以避免受到污染。
- 技术数据
- 70 毫巴压差下的空气流量最高为 120 升/小时
- 连接螺纹 M12 x 1.5
- 可安装在厚度最大为 4 mm 的材料中
- 材料
- 聚酰胺
- 颜色
- 与 RAL 9005 类似
- 供货范围
- 包括锁紧螺母
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- Type 4
- Type 4X
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 68
- IP X8
- 包装单元
- 5 件
- 净重
- 0.015 kg
- 毛重
- 0.02 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177516960
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- 产品描述
- SZ P控制杆手柄 (pk of 5)
- 资料
- 信息表