冷凝液排出口,确保冷凝液从内部排出,并避免外部喷溅水的侵入(迷宫作用)。
- 型号:
- SZ 2459000
- 产品描述
- 用于确保冷凝液从内部排出,并保护不受外部喷溅水的侵入(迷宫作用)。要求的孔径为 16 mm。(在 AX 钢板中已有底部钻孔。)
- 材料
- 聚酰胺
- 颜色
- 与 RAL 7035 类似
- 说明
- 正确地安装在下部时,符合防溅水标准
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- Type 3R
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 44
- 包装单元
- 6 件
- 净重
- 0.03 kg
- 毛重
- 0.038 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177023741
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- 产品描述
- SZ 冷凝液出口
- 认证
- UL + C-UL - FTTA