通过固定件实现自动电势平衡,以及通过特殊电磁兼容式密封件增强电磁兼容性保护性能。
- 型号:
- VX 8108760
- 产品描述
- 通过固定件实现自动电势平衡,以及通过特殊电磁兼容式密封件增强电磁兼容性保护性能。
- 材料
- 钢板,1.5 mm
- 表面
- 带镀锌镁涂层
外部经粉末涂层 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 55
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- 类型 12
- 适用于
- 箱体类型: VX
高度: = 2,000 mm
深度: = 800 mm - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 37.8 kg
- 毛重
- 38.8 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177947245
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27189264
- 产品描述
- VX EMC side panel, for HD: 2000x800 mm
- 资料
- 信息表
- 说明书