侧板,水平分段式,用于 VX IT
- 型号:
- VX 5301265
- 产品描述
- 用于在单柜或者并联的情形下封闭 IT 机柜系统。
- 您的获益
- 操作简单
- 无需工具即可插入和卸下侧壁
- 通过锁号为 3524 E 的安全锁锁定
- 集成的内部锁
- 材料
- 钢板
- 表面
- 粉末涂层
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 上面部分
下面部分
6 个安装角支架
2 个锁定件
包括固定件 - 适用于
- 箱体类型: VX IT
高度: = 2,450 mm
深度: = 1,200 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 20
- 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 24.4 kg
- 毛重
- 26.4 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 100.6 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177950733
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 产品描述
- Side panel, divided horizontally for VX IT for sealing IT enclosure systems in stand-alone or baying arrangement. For enclosure height 2,450 mm, for enclosure depth 1,200 mm.
- 资料
- 说明书