侧板,垂直分段式,用于 VX IT
- 型号:
- VX 5301245
- 您的获益
- 操作简单
- 具有弹簧锁,能够轻松封闭
- 最佳接触所有内置组件
- 只能通过内置的锁件打开,这需要通过门的自由访问,但大大提高了访问安全性
- 可随时完全拆卸各个侧面零件,无需使用工具
- 材料
- 钢板
- 表面
- 粉末涂层
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 2 个侧面部件
安装轨
6 个铰链
4 个快速连接
包括固定件 - 安装操作说明
- 必须保证能通过前后门通道
- 适用于
- 箱体类型: VX IT
高度: = 2,200 mm
深度: = 1,200 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 20
- 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 35 kg
- 毛重
- 36.4 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 138.7 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177955868
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 产品描述
- Side panel, divided vertically for VX IT, for enclosure height 2,200 mm, for enclosure depth 1,200 mm, sheet steel, powder coated, RAL 7035, IP degree of protection in accordance with IEC 60529: IP 20
- 资料
- 说明书