侧板,垂直分段式,用于 VX IT
- 型号:
- VX 5301247
- 您的获益
- 操作简单
- 具有弹簧锁,能够轻松封闭
- 最佳接触所有内置组件
- 只能通过内置的锁件打开,这需要通过门的自由访问,但大大提高了访问安全性
- 可随时完全拆卸各个侧面零件,无需使用工具
- 材料
- 钢板
- 表面
- 粉末涂层
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 2 个侧面部件
安装轨
6 个铰链
4 个快速连接
包括固定件 - 安装操作说明
- 必须保证能通过前后门通道
- 适用于
- 箱体类型: VX IT
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 20
- 基本材料
- 钢板
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177955882
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 资料
- 说明书