用于 VX IT 的隔板用于插入悬置在两个 VX IT 机柜之间。
- 型号:
- VX 5301300
- 产品描述
- 用于架装,可悬置在两个并联机柜之间。左侧和右侧角部分别带有一个直径为 40 mm 的钻孔,用于引入电缆束、管路等。可以使用随附的封闭罩封闭这些钻孔。
- 您的获益
- 可轻松滑动到位
- 材料
- 钢板,镀锌
- 供货范围
- 隔板
2 个封闭罩 - 适用于
- 箱体类型: VX IT
高度: = 2,200 mm
深度: = 1,200 mm - 安装操作说明
- 为了推入隔板,需要 3 mm 的串联间隙
- 说明
- 使用外部并柜连接件,3 mm
- 与一个并柜密封件结合时不能使用
- 安装前必须除去可能存在的密封件
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 20(针对已安装有盖罩的规格)
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 33 kg
- 毛重
- 34.5 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 131.4 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177954915
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- Partition, one-piece, insertable for VX IT, suspended between two bayed enclosures. For enclosure height 2,200 mm, for enclosure depth 1,200 mm, sheet steel, zinc-plated
- 资料
- 说明书