用于 VX IT 的隔板。用于之后安装/拆卸并联机柜。
- 型号:
- VX 5301319
- 产品描述
- 用于之后安装/拆卸并联机柜。对于空调设备和使用灭火气体的应用,可集成的密封型材有助于保证箱体的密封性。可在调整安装箱体之前从外部进行装配,也可以在调整安装箱体之后从内部进行装配。由于隔板在框架式机架内部,因此可随时对其进行改装。机柜之间不需要留出特定的并柜用间隙。
- 材料
- 钢板,镀锌
- 供货范围
- 2 个隔板
4 个封闭罩
安装轨
密封件
包括固定件 - 适用于
- 高度: = 2,450 mm
深度: = 1,000 mm - 安装操作说明
- 只有在没有内部扩装的情形下,才能够在机柜内进行安装/拆卸
- 包装单元
- 1 件
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177954977
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- Partition, divided vertically, screw-fastened for VX IT, for retrospective mounting/dismantling of bayed enclosures. For enclosure height 2,450 mm, for enclosure depth 1,000 mm.
- 资料
- 信息表
- 说明书