侧板,可以螺旋固定,不锈钢板,用于 TS。
- 型号:
- TS 8700060
- 您的获益
- 通过带接触元件的薄型部件支架可自动平衡电位并增强电磁兼容性保护性能
- 通过悬置辅助装置简单定位
- 带有触点平面的接地螺栓
- 材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm
- 表面
- 拉丝,粒度 400
- 供货范围
- 包括固定件
- 适用于
- 箱体类型: TS
高度: = 2,000 mm
深度: = 600 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- 基本材料
- 不锈钢
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 28.2 kg
- 毛重
- 29.75 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177300170
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 产品描述
- TS 侧板,螺钉固定,用于TS,用于机柜宽度深度:2000x600 mm,不锈钢 1.4301
- 资料
- 信息表